Publique sus productos
10" Flat Roof Flashing SS

10" Flat Roof Flashing SS

Traducido por Google,

Los tapajuntas InnoFlue para techos planos proporcionan una protección impermeable y duradera alrededor de las penetraciones del techo. Fabricados con meticulosa atención al detalle, estos tapajuntas garantizan un sellado seguro que protege contra goteras y filtraciones de agua. Los tapajuntas InnoFlue ofrecen un ajuste versátil y adaptable gracias a su construcción resistente a la intemperie que protege contra los elementos para garantizar un rendimiento duradero incluso en condiciones adversas.

  • El tapajuntas hermético evita fugas.
  • Se integra fácilmente con todos los componentes InnoFlue.
  • Durable y ligero.
Especificaciones
  • SpecificationsGeneralProduct Name10'' Flat Roof Flashing SSTrade nameInnoFlueGTIN0815010018088Part number250410603650TechnicalColorSilverFlashingMaterialStainless steelFlashing materialStainless steelDimensionsLength gross559 mm / 22 inchWidth559 mm / 22 inchNet weight3.447 kg / 7.6 lbsHeight overroof351 mm / 13.8 inchHeight338 mm / 13.3 inchDiameter flue pipe250 mm / 10 inchLogisticalIntrastat7326908588Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length559 mm / 22 inchPackaging / Trade height338 mm / 13.3 inchNumber per packaging1Gross weight3.447 kg / 7.6 lbsPackaging / Trade width559 mm / 22 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Especificaciones técnicas
  • Referencia10-flat-Roof-flashing-ss
  • Familia de productoTerminations
  • Grupo de productosSingle Wall - Large diameter
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-07-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Racor de conducto
  • Código ETIMEG015540
  • Nombre ETIMFittings, flanges and connectors
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descripción Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniClass HVAC Ductwork