Publique sus productos
3"/5" Concentric Roof Termination PPs-UV

3"/5" Concentric Roof Termination PPs-UV

Traducido por Google,

Las terminaciones de techo concéntricas InnoFlue ofrecen una forma simplificada y eficaz de gestionar la extracción y terminar a través del techo de forma rápida y sencilla. Con capacidad para 110 °C (230 °F), las terminaciones concéntricas InnoFlue integran la entrada de aire de combustión y la ventilación de escape de polipropileno con certificación UL en un solo sistema, lo que reduce la mano de obra y la construcción en la obra. Evaluadas según las normas UL1738 y ULCS636 por ICC, las terminaciones de techo concéntricas InnoFlue son las favoritas de los instaladores profesionales.

  • Termina de forma ordenada la entrada y el escape del aire de combustión en una sola penetración.
  • Reduce el tiempo y la mano de obra en el lugar de trabajo.
  • Evaluado según UL1738 y ULCS636 por ICC.
  • Se instala rápida y fácilmente sin pegamentos, imprimaciones ni solventes.
  • Ligero y duradero.
  • Clasificado para 230°F (110°C).
Especificaciones
  • SpecificationsGeneralProduct Name3''/5'' Concentric Roof Termination PPs-UVAccessories in packageClampPart number250407300390GTIN0815010010990Trade nameInnoFlueTechnicalColorBlackMaterial flue pipePPsSystem typeConcentricMaterial air inlet pipeHDPEDimensionsLength gross1044 mm / 41.1 inchHeight underroof520 mm / 20.5 inchHeight190 mm / 7.5 inchDiameter air inlet pipe125 mm / 5 inchHeight overroof546 mm / 21.5 inchWidth190 mm / 7.5 inchNet weight1.928 kg / 4.3 lbsDiameter flue pipe80 mm / 3 inchLogisticalIntrastat3917210000Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length1044 mm / 41.1 inchPackaging / Trade height190 mm / 7.5 inchNumber per packaging1Gross weight1.928 kg / 4.3 lbsPackaging / Trade width190 mm / 7.5 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Especificaciones técnicas
  • Referencia3-5-concentric-roof-termination-pps-uv
  • Familia de productoTerminations
  • Grupo de productosConcentric
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-07-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Racor de conducto
  • Código ETIMEG015540
  • Nombre ETIMFittings, flanges and connectors
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descripción Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniClass HVAC Ductwork

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos