Publique sus productos
110mm/150mm to 4"/6" Concentric Increaser

110mm/150mm to 4"/6" Concentric Increaser

Traducido por Google,

Los incrementadores concéntricos InnoFlue ofrecen una solución versátil diseñada para mejorar el rendimiento y la adaptabilidad de su sistema de escape. Cambie a un diámetro mayor manteniendo el flujo gracias al diseño de ventilación central y la entrada de aire de combustión. Evaluados según las normas UL1738 y ULCS636 de ICC, los incrementadores InnoFlue optimizan la disposición de la ventilación para una máxima eficiencia. Tienen el mismo exterior blanco polvoriento que todos los componentes concéntricos InnoFlue.

  • La admisión y el escape de aire de combustión integrados reducen los componentes.
  • Optimiza la eficiencia del sistema de ventilación.
  • Evaluado según UL1738 y ULCS636 por ICC.
  • Durable y ligero.
  • Se instala rápida y fácilmente sin pegamentos, imprimaciones ni solventes.
Especificaciones
  • SpecificationsGeneralProduct Name110mm/150mm to 4''/6'' Concentric IncreaserTrade nameInnoFlueGTIN0815010013366Part number250408400150TechnicalColorWhiteMaterial flue pipePPsSystem typeConcentricMaterial air inlet pipeGalvanizedDimensionsLength gross173.99 mm / 6.8 inchHeight196.85 mm / 7.7 inchDiameter air inlet pipe150 mm / 6 inchWidth173.99 mm / 6.8 inchNet weight0.68 kg / 1.5 lbsDiameter flue pipe110 mm / 4 inchLogisticalIntrastat7609000000Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length173.99 mm / 6.8 inchPackaging / Trade height196.85 mm / 7.7 inchNumber per packaging1Gross weight0.839 kg / 1.8 lbsPackaging / Trade width173.99 mm / 6.8 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Especificaciones técnicas
  • Referencia110mm-150mm-to-4-6-concentric-Increaser
  • Familia de productoAdaptors
  • Grupo de productosConcentric
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-07-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Racor de conducto
  • Código ETIMEG015540
  • Nombre ETIMFittings, flanges and connectors
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descripción Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniClass HVAC Ductwork