Publique sus productos
12" Horizontal Drain Fittings

12" Horizontal Drain Fittings

Traducido por Google,

Los accesorios de drenaje horizontal InnoFlue ayudan a gestionar la condensación en la base del colector de un sistema en cascada, contribuyendo así al rendimiento óptimo de su sistema de ventilación en cascada. Incluyen un drenaje integrado de 30 mm, compatible con el sifón InnoFlue. Evaluados según las normas UL1738 y ULCS636 de ICC, los accesorios de drenaje horizontal InnoFlue facilitan la evacuación fluida y rápida de la condensación, evitando la acumulación de agua que podría provocar corrosión y posibles daños.

  • El drenaje integrado facilita la gestión del condensado.
  • Evaluado según UL1738 y ULCS636 por ICC.
  • Durable y ligero.
  • Se integra con cualquier sifón InnoFlue
  • Se instala rápida y fácilmente sin pegamentos, imprimaciones ni solventes.
Especificaciones
  • SpecificationsGeneralProduct Name12" Horizontal Drain FittingsTrade nameInnoFlueGTIN0815010013144Part number250409702000TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeCascadeMaterial flue pipePPsDimensionsLength gross488.95 mm / 19.2 inchHeight350.52 mm / 13.8 inchDiameter flue pipe315 mm / 12 inchWidth383.54 mm / 15.1 inchNet weight3.81 kg / 8.4 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length488.95 mm / 19.2 inchPackaging / Trade height350.52 mm / 13.8 inchNumber per packaging1Gross weight5.534 kg / 12.2 lbsPackaging / Trade width383.54 mm / 15.1 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ESBack to overview

Especificaciones técnicas
  • Referencia12-horizontal-drain-fittings
  • Familia de productoCommon Venting and Condensate Managemenet
  • Grupo de productosSingle Wall - Large diameter
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-07-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Racor de conducto
  • Código ETIMEG015540
  • Nombre ETIMFittings, flanges and connectors
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descripción Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniClass HVAC Ductwork