Publique sus productos
2" Tee Cap w/Drain

2" Tee Cap w/Drain

Traducido por Google,

Las tapas en T con drenaje InnoFlue ofrecen una solución versátil diseñada para optimizar el rendimiento de su sistema de extracción y drenar fácilmente los condensados. Con capacidad para 110 °C (230 °F), el drenaje integrado de 30 mm se conecta a los sifones InnoFlue para evacuar eficazmente la humedad del sistema, manteniendo al mismo tiempo la eficiencia operativa. Las tapas en T con drenaje InnoFlue forman parte de la gama de gestión de condensados ​​de InnoFlue.

  • Drenaje integrado de 30 mm que se conecta con el sifón InnoFlue
  • Ayuda a gestionar eficientemente los condensados
  • Evaluado según UL1738 y ULCS636 por ICC.
  • Se instala rápida y fácilmente sin pegamentos, imprimaciones ni solventes.
  • Clasificado para 230°F (110°C).
Especificaciones
  • SpecificationsGeneralProduct Name2" Tee Cap w/DrainTrade nameInnoFlueGTIN0815010016480Part number250407003380TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallShapeCircularDimensionsLength gross159 mm / 6.3 inchHeight74 mm / 2.9 inchDiameter flue pipe60 mm / 2 inchWidth74 mm / 2.9 inchNet weight0.062 kg / 0.1 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length159 mm / 6.3 inchPackaging / Trade height74 mm / 2.9 inchNumber per packaging1Gross weight0.062 kg / 0.1 lbsPackaging / Trade width74 mm / 2.9 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Especificaciones técnicas
  • Referencia2-teecapw-drain
  • Familia de productoCondensate Management
  • Grupo de productosSingle Wall - Small diameter
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-07-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Racor de conducto
  • Código ETIMEG015540
  • Nombre ETIMFittings, flanges and connectors
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descripción Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniClass HVAC Ductwork