Publique sus productos
2" x 87 Elbow w/Long Socket

2" x 87 Elbow w/Long Socket

Traducido por Google,

Diseñados para aplicaciones de ventilación, los codos InnoFlue proporcionan estabilidad a las desviaciones del sistema de ventilación. Las juntas de EPDM integradas garantizan un sellado hermético y se instalan rápidamente sin necesidad de pegamentos, imprimaciones ni disolventes. Gestione fácilmente los cambios de dirección en el sistema de ventilación con codos evaluados según las normas UL1738 y ULCS636. Diseñados para ofrecer durabilidad y un rendimiento óptimo, los codos InnoFlue ofrecen una solución rápida para diseños de ventilación complejos.

  • Evaluado según UL1738 y ULCS636 por ICC.
  • La junta EPDM integrada asegura un sellado hermético.
  • Durable y ligero.
  • Se instala rápidamente sin pegamentos, imprimaciones ni disolventes.
  • Apto para instalación en exteriores.
Especificaciones
  • SpecificationsGeneralProduct Name2'' x 87 Elbow w/Long SocketTrade nameInnoFlueGTIN0810017290123Part number250406001550TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallDimensionsLength gross135.89 mm / 5.3 inchHeight76.2 mm / 3 inchDiameter flue pipe60 mm / 2 inchWidth134.62 mm / 5.3 inchNet weight0.09 kg / 0.2 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length135.89 mm / 5.3 inchPackaging / Trade height76.2 mm / 3 inchNumber per packaging1Gross weight0.086 kg / 0.2 lbsPackaging / Trade width134.62 mm / 5.3 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ESBack to overview

Especificaciones técnicas
  • Referencia2-x87elboww-longsocket
  • Familia de productoElbows
  • Grupo de productosSingle Wall - Small diameter
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-07-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Racor de conducto
  • Código ETIMEG015540
  • Nombre ETIMFittings, flanges and connectors
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descripción Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniClass HVAC Ductwork