Publique sus productos
Ubbink Contego Wall Terminal 125mm Black and Grey

Ubbink Contego Wall Terminal 125mm Black and Grey

Traducido por Google,

El terminal de pared de 125 mm es un terminal metálico diseñado para su uso en sistemas de ventilación mecánica centralizada. Apto tanto para la impulsión como para la extracción de aire, se conecta directamente a nuestros conductos aislados Aerfoam y garantiza un flujo de aire eficiente entre la unidad de ventilación y el exterior. Su acabado con recubrimiento en polvo proporciona una protección duradera y resistencia a los rayos UV, mientras que la rejilla frontal impide la entrada de aves y pequeños animales.

  • Conexión directa a los conductos aislados Ubbink Aerfoam.
  • Conexión mecánica hermética
  • Equipado con una malla protectora
  • Acabado con recubrimiento en polvo para una estética duradera y resistencia a los rayos UV.
Especificaciones
  • Specifications

    • Diameter: 125 mm

    • Type: Exterior wall air terminal

    • Color: Black / grey

    • Material: Weather-resistant polymer construction

    • Application: Supply or exhaust air termination through exterior wall

    • Compatible system: Mechanical ventilation systems

Especificaciones técnicas
  • Referenciacontego-wall-terminal-125mm-black-and-grey
  • Familia de productoAir Ventilation System
  • Grupo de productosTerminals and Seals
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enPaíses Bajos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
  • Código ETIMEC000059
  • Nombre ETIMInstallation duct
  • Código Uniclass 2015Pr_20_85_12
  • Descripción Uniclass 2015Bunds and ducts
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHVAC Ducts and Casings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniClass HVAC Ductwork

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos