Publique sus productos
3" Low Profile Wall Termination

3" Low Profile Wall Termination

Traducido por Google,

Los kits de terminación de perfil bajo InnoFlue son una terminación sencilla y estéticamente atractiva para un conducto de ventilación horizontal. Evaluados según las normas UL1738 y ULCS636, los kits de terminación de perfil bajo InnoFlue añaden estilo a la vez que contienen todos los componentes necesarios para la terminación del sistema de ventilación. Las terminaciones negras ofrecen una apariencia elegante y se instalan rápidamente.

  • Estética agradable y de perfil bajo.
  • Elegante exterior de polipropileno negro.
  • Evaluado según UL1738 y ULCS636 por ICC.
  • Se instala rápida y fácilmente sin pegamentos, imprimaciones ni solventes.
  • Ligero y duradero.
Especificaciones
  • SpecificationsGeneralProduct Name3" Low Profile Wall TerminationAccessories in packageInner plate / Outer plate / Bird protectionPart number250407103190GTIN0815010013991Trade nameInnoFlueTechnicalColorBlackMaterialHDPEBird protectionSystem typeSingle wallMaterial flue pipePPsDimensionsLength gross338 mm / 13.3 inchHeight150 mm / 5.9 inchDiameter air inlet pipe80 mmWidth214 mm / 8.4 inchNet weight0.934 kg / 2.1 lbsDiameter flue pipe80 mm / 3 inchLogisticalIntrastat3925900000Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length338 mm / 13.3 inchPackaging / Trade height150 mm / 5.9 inchNumber per packaging1Gross weight0.934 kg / 2.1 lbsPackaging / Trade width214 mm / 8.4 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Especificaciones técnicas
  • Referencia3-lowprofilewalltermination
  • Familia de productoTerminations
  • Grupo de productosSingle Wall - Small diameter
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-07-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Racor de conducto
  • Código ETIMEG015540
  • Nombre ETIMFittings, flanges and connectors
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descripción Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniClass HVAC Ductwork

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos