Publique sus productos
3"/5" x 36" Concentric PPs/ST Vent Length

3"/5" x 36" Concentric PPs/ST Vent Length

Traducido por Google,

Fabricados con polipropileno certificado por UL1738 y ULCS636, los tramos de ventilación concéntrica InnoFlue integran la entrada de aire de combustión con la tecnología de extracción líder en la industria de Centrotherm mediante un atractivo exterior blanco polvo. Los tramos de ventilación concéntrica InnoFlue ofrecen la misma solución de ventilación simple y eficiente, a la vez que reducen las penetraciones en paredes y techos y componentes. Sellan herméticamente los tramos de ventilación concéntrica sin pegamentos, imprimaciones ni disolventes.

  • El sistema de admisión y escape integrado reduce las penetraciones de componentes y paredes y techos.
  • Evaluado según UL1738 y ULCS636 por ICC.
  • El exterior de color blanco polvoriento proporciona una apariencia estéticamente agradable.
  • Línea completa de adaptadores, accesorios y terminaciones.
  • Se instala rápida y fácilmente sin pegamentos, imprimaciones ni solventes.
Especificaciones
  • SpecificationsGeneralProduct Name3"/5" x 36" Concentric PPs/ST Vent LengthAccessories in packageSelf tappersPart number250400300320GTIN0815010011904Trade nameInnoFlueTechnicalColorWhiteMaterial flue pipePPsSystem typeConcentricMaterial air inlet pipeGalvanizedDimensionsLength gross1022.35 mm / 40.2 inchHeight138.43 mm / 5.4 inchDiameter air inlet pipe125 mm / 5 inchWidth138.43 mm / 5.4 inchNet weight1.97 kg / 4.3 lbsDiameter flue pipe80 mm / 3 inchLogisticalIntrastat7306501000Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length134.62 mm / 5.3 inchPackaging / Trade height138.43 mm / 5.4 inchNumber per packaging1Gross weight1.38 kg / 3 lbsPackaging / Trade width138.43 mm / 5.4 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Especificaciones técnicas
  • Referencia3-5-x-36-concentric-pps-st-vent-length
  • Familia de productoVent Lengths
  • Grupo de productosConcentric
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-07-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Racor de conducto
  • Código ETIMEG015540
  • Nombre ETIMFittings, flanges and connectors
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descripción Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniClass HVAC Ductwork

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos