Publique sus productos
3" Tee Cap w/Drain

3" Tee Cap w/Drain

Traducido por Google,

Las tapas en T con drenaje InnoFlue ofrecen una solución versátil diseñada para optimizar el rendimiento de su sistema de extracción y drenar fácilmente los condensados. Con capacidad para 110 °C (230 °F), el drenaje integrado de 30 mm se conecta a los sifones InnoFlue para evacuar eficazmente la humedad del sistema, manteniendo al mismo tiempo la eficiencia operativa. Las tapas en T con drenaje InnoFlue forman parte de la gama de gestión de condensados ​​de InnoFlue.

  • Drenaje integrado de 30 mm que se conecta con el sifón InnoFlue
  • Ayuda a gestionar eficientemente los condensados
  • Evaluado según UL1738 y ULCS636 por ICC.
  • Se instala rápida y fácilmente sin pegamentos, imprimaciones ni solventes.
  • Clasificado para 230°F (110°C).
Especificaciones
  • SpecificationsGeneralProduct Name3" Tee Cap w/DrainTrade nameInnoFlueGTIN0815010017319Part number250407103390TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallShapeCircularDimensionsLength gross134 mm / 5.3 inchHeight97 mm / 3.8 inchDiameter flue pipe80 mm / 3 inchWidth97 mm / 3.8 inchNet weight0.108 kg / 0.2 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length134 mm / 5.3 inchPackaging / Trade height97 mm / 3.8 inchNumber per packaging1Gross weight0.108 kg / 0.2 lbsPackaging / Trade width97 mm / 3.8 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ESBack to overview

Especificaciones técnicas
  • Referencia3-teecapw-drain
  • Familia de productoCondensate Management
  • Grupo de productosSingle Wall - Small diameter
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-07-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Racor de conducto
  • Código ETIMEG015540
  • Nombre ETIMFittings, flanges and connectors
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descripción Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniClass HVAC Ductwork