Publique sus productos
4" Test Port

4" Test Port

Traducido por Google,

Acceda rápidamente a los gases de combustión con el puerto de prueba InnoFlue. El puerto de análisis integrado permite analizar inmediatamente los gases de combustión y los condensados ​​en el sistema de ventilación. Instálelo lo más cerca posible del aparato para garantizar diagnósticos y mediciones de prueba precisos. Evaluados según las normas UL1738 y ULCS636, los puertos de prueba InnoFlue están diseñados priorizando la seguridad de la ventilación, ofreciendo las mismas ventajas de fácil instalación que las longitudes estándar de ventilación InnoFlue.

  • El puerto integrado permite un acceso rápido para el análisis y pruebas de combustión.
  • Evaluado según UL1738 y ULCS636 por ICC.
  • Durable y ligero.
  • Se instala rápida y fácilmente sin pegamentos, imprimaciones ni solventes.
Especificaciones
  • SpecificationsGeneralProduct Name4" Test PortTrade nameInnoFlueGTIN0815010010914Part number250408202140TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallDimensionsLength gross413 mm / 16.3 inchHeight128 mm / 5 inchDiameter flue pipe110 mm / 4 inchWidth156 mm / 6.1 inchNet weight0.404 kg / 0.9 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length413 mm / 16.3 inchPackaging / Trade height128 mm / 5 inchNumber per packaging1Gross weight0.404 kg / 0.9 lbsPackaging / Trade width156 mm / 6.1 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ESBack to overview

Especificaciones técnicas
  • Referencia4-test-port
  • Familia de productoTest Ports
  • Grupo de productosSingle Wall - Small diameter
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-07-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Racor de conducto
  • Código ETIMEG015540
  • Nombre ETIMFittings, flanges and connectors
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descripción Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniClass HVAC Ductwork