Publique sus productos
4" to 3" Reducer

4" to 3" Reducer

Traducido por Google,

Los reductores InnoFlue ofrecen una solución versátil diseñada para mejorar el rendimiento y la adaptabilidad de su sistema de extracción. Permiten la transición a diámetros más pequeños, manteniendo el flujo de gases de combustión. Con capacidad para 110 °C (230 °F), los reductores InnoFlue ayudan a optimizar la disposición de la ventilación para lograr la máxima eficiencia. Los reductores InnoFlue están disponibles en varias combinaciones de diámetros para satisfacer cualquier requisito de ventilación.

  • Optimiza la eficiencia del sistema de ventilación.
  • Evaluado según UL1738 y ULCS636 por ICC.
  • Durable y ligero.
  • Se instala rápida y fácilmente sin pegamentos, imprimaciones ni solventes.
Especificaciones
  • SpecificationsGeneralProduct Name4" to 3" ReducerTrade nameInnoFlueGTIN0815010012383Part number250408201080TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallMaterial flue pipePPsDimensionsLength gross165 mm / 6.5 inchHeight112 mm / 4.4 inchDiameter flue pipe110 mm / 4 inchWidth112 mm / 4.4 inchNet weight0.16 kg / 0.4 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length165 mm / 6.5 inchPackaging / Trade height112 mm / 4.4 inchNumber per packaging1Gross weight0.16 kg / 0.4 lbsPackaging / Trade width112 mm / 4.4 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ESBack to overview

Especificaciones técnicas
  • Referencia4-to-3-reducer
  • Familia de productoIncreasers / Reducers
  • Grupo de productosSingle Wall - Small diameter
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-07-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Racor de conducto
  • Código ETIMEG015540
  • Nombre ETIMFittings, flanges and connectors
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descripción Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniClass HVAC Ductwork