Publique sus productos
6" Flat Roof Flashing SS

6" Flat Roof Flashing SS

Traducido por Google,

Los tapajuntas InnoFlue para techos planos proporcionan una protección impermeable y duradera alrededor de las penetraciones del techo. Fabricados con meticulosa atención al detalle, estos tapajuntas garantizan un sellado seguro que protege contra goteras y filtraciones de agua. Los tapajuntas InnoFlue ofrecen un ajuste versátil y adaptable gracias a su construcción resistente a la intemperie que protege contra los elementos para garantizar un rendimiento duradero incluso en condiciones adversas.

  • El tapajuntas hermético evita fugas.
  • Se integra fácilmente con todos los componentes InnoFlue.
  • Durable y ligero.
Especificaciones
  • SpecificationsGeneralProduct Name6'' Flat Roof Flashing SSTrade nameInnoFlueGTIN0815010018095Part number250410403630TechnicalColorSilverFlashingMaterialStainless steelFlashing materialStainless steelDimensionsLength gross457 mm / 18 inchWidth457 mm / 18 inchNet weight2.179 kg / 4.8 lbsHeight overroof338 mm / 13.3 inchHeight338 mm / 13.3 inchDiameter flue pipe160 mm / 6 inchLogisticalIntrastat7326908588Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length457 mm / 18 inchPackaging / Trade height338 mm / 13.3 inchNumber per packaging1Gross weight2.179 kg / 4.8 lbsPackaging / Trade width457 mm / 18 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Especificaciones técnicas
  • Referencia6-flat-Roof-flashing-ss
  • Familia de productoTerminations
  • Grupo de productosSingle Wall - Large diameter
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-07-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Racor de conducto
  • Código ETIMEG015540
  • Nombre ETIMFittings, flanges and connectors
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descripción Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniClass HVAC Ductwork