Publique sus productos
6" x 12" Vent Length

6" x 12" Vent Length

Traducido por Google,

Fabricados con polipropileno certificado por UL1738 y ULCS636, los tramos de ventilación InnoFlue son el componente central de nuestro sistema de ventilación líder en la industria. Diseñados para soportar temperaturas de gases de combustión de hasta 110 °C (230 °F), los tramos de ventilación InnoFlue ofrecen una solución de ventilación ecológica que se instala rápidamente sin necesidad de pegamentos, imprimaciones ni disolventes. Los tramos de ventilación InnoFlue son de pared delgada y ligeros, combinando rendimiento y durabilidad.

  • Evaluado según UL1738 y ULCS636 por ICC.
  • Diseñado para ventilación de alta eficiencia hasta 230 °F (110 °C).
  • Durable y ligero.
  • La junta integrada asegura un sellado hermético sin pegamentos, imprimaciones ni solventes.
  • Disponible en longitudes de hasta 10', las mejores de la industria.
Especificaciones
  • SpecificationsGeneralProduct Name6" x 12" Vent LengthTrade nameInnoFlueGTIN0815010010440Part number250400402370TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallDimensionsLength gross405 mm / 15.9 inchHeight183 mm / 7.2 inchDiameter flue pipe160 mm / 6 inchWidth183 mm / 7.2 inchNet weight0.632 kg / 1.4 lbsLogisticalIntrastat3917220000Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length405 mm / 15.9 inchPackaging / Trade height183 mm / 7.2 inchNumber per packaging1Gross weight0.632 kg / 1.4 lbsPackaging / Trade width183 mm / 7.2 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ESBack to overview

Especificaciones técnicas
  • Referencia6-x-12-vent-length
  • Familia de productoVent Lengths
  • Grupo de productosSingle Wall - Large diameter
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-07-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Racor de conducto
  • Código ETIMEG015540
  • Nombre ETIMFittings, flanges and connectors
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descripción Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniClass HVAC Ductwork