Publique sus productos
2"/4" Twin Pipe/Concentric Reversible Adaptor

2"/4" Twin Pipe/Concentric Reversible Adaptor

Traducido por Google,

Transición fluida de InnoFlue Concéntrico a InnoFlue de Pared Simple con el Adaptador Concéntrico Reversible InnoFlue. Cumpla con cualquier requisito de ventilación y gestione fácilmente cualquier obstáculo imprevisto con este adaptador versátil que maximiza las mejores opciones de dos familias de productos InnoFlue. Con clasificación de 110 °C (230 °F), los adaptadores concéntricos InnoFlue son una opción fácil de usar, evaluada según las normas UL1738 y ULCS636 de ICC.

  • Transiciones perfectas entre los componentes InnoFlue Single Wall e InnoFlue Concentric.
  • Las opciones configurables reversibles manejan fácilmente cualquier obstáculo y permiten la máxima versatilidad.
  • Evaluado según UL1738 y ULCS636 por ICC.
  • Se instala rápida y fácilmente sin pegamentos, imprimaciones ni solventes.
  • Clasificado para 230°F (110°C).
Especificaciones
  • SpecificationsGeneralProduct Name2"/4" Twin Pipe/Concentric Reversible AdaptorTrade nameInnoFlueGTIN0815010018217Part number250408200180TechnicalColorWhiteMaterial flue pipePPsSystem typeConcentricMaterial air inlet pipePPsDimensionsLength gross413 mm / 16.3 inchHeight166 mm / 6.5 inchDiameter air inlet pipe100 mm / 4 inchWidth259 mm / 10.2 inchNet weight0.538 kg / 1.2 lbsDiameter flue pipe60 mm / 2 inchLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length413 mm / 16.3 inchPackaging / Trade height166 mm / 6.5 inchNumber per packaging1Gross weight0.538 kg / 1.2 lbsPackaging / Trade width259 mm / 10.2 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Especificaciones técnicas
  • Referencia2-4-twin-pipe-concentric-reversible-adaptor
  • Familia de productoAdaptors
  • Grupo de productosConcentric
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-07-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Racor de conducto
  • Código ETIMEG015540
  • Nombre ETIMFittings, flanges and connectors
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descripción Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniClass HVAC Ductwork

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos