Publique sus productos
8" Tee

8" Tee

Traducido por Google,

Optimice la configuración de su sistema de escape con las tes InnoFlue. Diseñadas para una instalación a presión, las tes InnoFlue se instalan rápidamente sin pegamentos, imprimaciones ni disolventes. Aumente la funcionalidad y versatilidad de su sistema de escape con un producto versátil evaluado según las normas UL1738 y ULCS636 de ICC.

  • Proporciona versatilidad adicional de diseño y configuración.
  • Evaluado según UL1738 y ULCS636 por ICC.
  • Se instala rápida y fácilmente sin pegamentos, imprimaciones ni solventes.
  • Ligero y duradero.
  • Clasificado para 230°F (110°C).
Especificaciones
  • SpecificationsGeneralProduct Name8" TeeTrade nameInnoFlueGTIN0815010012024Part number250407503010TechnicalColorGrayMaterialPPsBird protectionSystem typeSingle wallMaterial flue pipePPsDimensionsLength gross487 mm / 19.2 inchHeight224 mm / 8.8 inchDiameter flue pipe200 mm / 8 inchWidth339 mm / 13.3 inchNet weight1.449 kg / 3.2 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length487 mm / 19.2 inchPackaging / Trade height224 mm / 8.8 inchNumber per packaging1Gross weight1.449 kg / 3.2 lbsPackaging / Trade width339 mm / 13.3 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Especificaciones técnicas
  • Referencia8-tee
  • Familia de productoTees
  • Grupo de productosSingle Wall - Large diameter
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-07-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Racor de conducto
  • Código ETIMEG015540
  • Nombre ETIMFittings, flanges and connectors
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descripción Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniClass HVAC Ductwork