Publique sus productos
8" x 120" Vent Length

8" x 120" Vent Length

Traducido por Google,

Fabricados con polipropileno certificado por UL1738 y ULCS636, los tramos de ventilación InnoFlue de 3 m (10 pies), los mejores del sector, son un componente esencial de nuestro sistema de ventilación líder en el sector. Diseñados para soportar temperaturas de gases de combustión de hasta 110 °C (230 °F), los tramos de ventilación InnoFlue ofrecen una solución de ventilación ecológica que se instala rápidamente sin necesidad de pegamentos, imprimaciones ni disolventes. Su pared delgada y peso ligero combinan rendimiento y durabilidad.

  • Evaluado según UL1738 y ULCS636 por ICC.
  • Diseñado para ventilación de alta eficiencia hasta 230 °F (110 °C).
  • Durable y ligero.
  • La junta integrada asegura un sellado hermético sin pegamentos, imprimaciones ni solventes.
  • Disponible en longitudes de hasta 10', las mejores de la industria.
Especificaciones
  • SpecificationsGeneralProduct Name8" x 120" Vent LengthTrade nameInnoFlueGTIN0815010017722Part number250400402020TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallDimensionsLength gross3148 mm / 123.9 inchHeight224 mm / 8.8 inchDiameter flue pipe200 mm / 8 inchWidth224 mm / 8.8 inchNet weight6.993 kg / 15.4 lbsLogisticalIntrastat3917220000Gross weight6.993 kg / 15.4 lbsPackaging / Trade width224 mm / 8.8 inchBase unit packagingUnpackedPackaging / Trade length3148 mm / 123.9 inchPackaging / Trade height224 mm / 8.8 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ESBack to overview

Especificaciones técnicas
  • Referencia8-x-120-vent-length
  • Familia de productoVent Lengths
  • Grupo de productosSingle Wall - Large diameter
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-07-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Racor de conducto
  • Código ETIMEG015540
  • Nombre ETIMFittings, flanges and connectors
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descripción Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniClass HVAC Ductwork

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos