Publique sus productos
8" x 36" Branch Tee w/3" Feeder

8" x 36" Branch Tee w/3" Feeder

Traducido por Google,

Configure con precisión un sistema de ventilación en cascada común con las tes de derivación InnoFlue. Probadas y aprobadas por fabricantes OEM de confianza, las tes de derivación InnoFlue conectan fácilmente varios aparatos en un único sistema de colector. Disponibles en una variedad de combinaciones de diámetros, las tes de derivación InnoFlue ofrecen una opción versátil diseñada para una ventilación óptima de gran diámetro. Su instalación es rápida y sencilla, sin necesidad de pegamentos, imprimaciones ni disolventes.

  • Aprobado para uso en ventilación común/en cascada por fabricantes de electrodomésticos confiables.
  • Evaluado según UL1738 y ULCS636 por ICC.
  • Clasificado para 230°F (110°C).
  • Se instala rápida y fácilmente sin pegamentos, imprimaciones ni solventes.
  • Disponible en una variedad de combinaciones de diámetro.
Especificaciones
  • SpecificationsGeneralProduct Name8" x 36" Branch Tee w/3" FeederTrade nameInnoFlueGTIN0815010018026Part number250409501820TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeCascadeMaterial flue pipePPsDimensionsLength gross1016 mm / 40 inchHeight355.6 mm / 14 inchDiameter flue pipe200 mm / 8 inchWidth223.52 mm / 8.8 inchNet weight2.44 kg / 5.4 lbsLogisticalIntrastat3917220000Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade width223.52 mm / 8.8 inchNumber per packaging1Packaging / Trade length1016 mm / 40 inchPackaging / Trade height355.6 mm / 14 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Especificaciones técnicas
  • Referencia8-x-36-branch-tee-w-3-feeder
  • Familia de productoCommon Venting and Condensate Managemenet
  • Grupo de productosSingle Wall - Large diameter
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-09-02
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Racor de conducto
  • Código ETIMEG015540
  • Nombre ETIMFittings, flanges and connectors
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descripción Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniClass HVAC Ductwork