Publique sus productos
Roof Flashing Concentric Pitch 25° to 45° For 4/6" Concentric Roof Terminations

Roof Flashing Concentric Pitch 25° to 45° For 4/6" Concentric Roof Terminations

Traducido por Google,

Los tapajuntas para techos inclinados InnoFlue brindan protección impermeable y duradera alrededor de las penetraciones del techo. Fabricados con meticulosa atención al detalle, estos tapajuntas garantizan un sellado seguro que protege contra goteras y filtraciones de agua. Los tapajuntas para techos InnoFlue ofrecen un ajuste versátil y adaptable gracias a su construcción resistente a la intemperie que protege contra los elementos para garantizar un rendimiento duradero incluso en condiciones adversas. Indique los requisitos de inclinación al momento de la compra.

  • El tapajuntas hermético evita fugas.
  • Se integra fácilmente con todos los componentes InnoFlue.
  • Durable y ligero.
  • El diseño personalizable se adaptará a cualquier techo inclinado.
Especificaciones
  • SpecificationsGeneralProduct NameRoof Flashing Concentric Pitch 25° to 45° For 4/6" Concentric Roof TerminationsAccessories in packageCollarPart number250410403750GTIN0815010019146Trade nameUbiflexTechnicalColorBlackShapeRectangularFlashing materialUbiflex extremeMaterialUbiflexFlashingDimensionsLength gross600 mm / 23.6 inchHeight208 mm / 8.2 inchWidth500 mm / 19.7 inchNet weight0.855 kg / 1.9 lbsLogisticalIntrastat3917210000Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length600 mm / 23.6 inchPackaging / Trade height208 mm / 8.2 inchNumber per packaging1Gross weight0.855 kg / 1.9 lbsPackaging / Trade width500 mm / 19.7 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Especificaciones técnicas
  • Referenciaroof-flashing-concentric-pitch-25-to-45-for-4-6-concentric-roof-terminations
  • Familia de productoRoof Flashing
  • Grupo de productosConcentric
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-07-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Racor de conducto
  • Código ETIMEG015540
  • Nombre ETIMFittings, flanges and connectors
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descripción Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniClass HVAC Ductwork