El revestimiento de fibrocemento CERACLAD con tecnología de triple revestimiento mantiene el vibrante color original del acabado de fábrica con nuestro revestimiento cerámico bloqueador de rayos UV, mientras que nuestro revestimiento fotocatalítico proporciona 365 días de autolimpieza.
Desarrollado para su uso en edificios comerciales y residenciales, el sistema consiste en paneles de revestimiento triple y accesorios y clips de montaje innovadores que están fabricados y diseñados para brindar durabilidad, flexibilidad y facilidad de instalación.
Nuestra tecnología exclusiva combina un exterior duradero resistente a la intemperie con una capa de ventilación interna que permite que escape la humedad. Los paneles, que constan de aproximadamente un 45 % de material reciclado, son 100 % reciclables, tienen un acabado de fábrica sin VOC y no contienen amianto. El revestimiento cerámico inorgánico de CERACLAD tiene excelentes propiedades de bloqueo de los rayos UV para proteger la capa de color con acabado de fábrica de los rayos ultravioleta y minimizar la decoloración de la pared exterior, que viene con una garantía limitada de decoloración de 20 años. El Recubrimiento Fotocatalítico brinda Autolimpieza los 365 días del año.
Esta tecnología es exclusiva de CERACLAD y reduce los costos de construcción, reduce significativamente los costos de mantenimiento, amplía la esperanza de vida de la envolvente del edificio y crea una diferenciación en el mercado por su sostenibilidad y valor.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |