Publique sus productos
CREATIV™ Custom Color Panels
CREATIV™ Custom Color Panels
CREATIV™ Custom Color Panels
    CERACLAD

    CREATIV™ Custom Color Panels

    Traducido por Google,
    El sistema de revestimiento exterior CERACLAD Rainscreen es un ensamblaje de construcción con revestimiento cerámico avanzado que incorpora tecnología comprobada de protección contra la lluvia. Desarrollado para su uso en edificios comerciales y residenciales, el sistema consta de paneles de revestimiento preacabados y clips de montaje y accesorios innovadores que se fabrican y diseñan para brindar durabilidad, flexibilidad y facilidad de instalación. Nuestra tecnología exclusiva combina un exterior duradero resistente a la intemperie con una capa de ventilación interna que permite que escape la humedad. Los paneles, que constan de aproximadamente un 45 % de material reciclado, son 100 % reciclables, tienen un acabado de fábrica sin COV y no contienen amianto. El revestimiento cerámico inorgánico de CERACLAD tiene excelentes propiedades de bloqueo de rayos UV para proteger la capa coloreada de los rayos ultravioleta y minimizar la decoloración de la pared exterior. Los costos de mantenimiento se reducen al eliminar virtualmente la necesidad de volver a pintar. Esta tecnología es exclusiva de CERACLAD.
    Especificaciones
    • Panel Type: Solid-Core

      Application Method: Vertical, Horizontal

      Coating Options: Custom Color plus Protective Top Coat

      Textures: Cashmere Smooth, 8-Reveal, Zen Garden

      Dimensions : W: 18" (455mm) x L: 10' (3030mm) x T: 5/8" (16mm)

      Coverage: 15ft2 (1.38m2)

      Weight: Cashmere Smooth: 60lb (27.2kg), 8-Reveal: 55lb, Zen Garden: 49lb (22kg) 

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacreativ
    • Familia de productoCERACLAD Siding Panels
    • Grupo de productosCREATIV
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-10-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)3030
    • Ancho (mm)455
    • Profundidad (mm)16
    Información relacionada
    • Material principalFibrocemento
    • Diseñado enJapón
    • Fabricado enJapón
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Nombre UNSPSCPanels or paneling
    • Código UNSPSC30161505
    • Código Uniclass 2015Ss_25_20_14
    • Descripción Uniclass 2015Composite panel cladding systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 46 46
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFiber-Cement Siding
    • Número OmniClass23-15 13 19 17
    • Título OmniClass Composite Wall Panels
    • CSI UniFormat II CódigoB20
    • CSI UniFormat II TítuloEXTERIOR CLOSURE

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos