Publique sus productos
Ceramic Top 50x30 (SX)
Ceramic Top 50x30 (SX)
Ceramic Top 50x30 (SX)
Ceramic Top 50x30 (SX)
Ceramic Top 50x30 (SX)
Ceramic Top 50x30 (SX)

    Ceramic Top 50x30 (SX)

    Traducido por Google,

    Encimera cerámica autoportante con orificio para fregadero a la izquierda y un orificio central abierto para grifo.

    Póngase en contacto con Ceramica Catalano

    Especificaciones
    • Codici, colori e finiture 

      08 3064 0001 Bianco lucido - Versione predisposto con 1 foro rubinetteria

      08 3064 0021 Bianco satinato - Versione predisposto con 1 foro rubinetteria

      08 3064 0022 Nero satinato - Versione predisposto con 1 foro rubinetteria

      08 3064 0023 Cemento satinato - Versione predisposto con 1 foro rubinetteria

      08 3064 0029 Sabbia satinato - Versione predisposto con 1 foro rubinetteria

      08 3064 0032 Tortora satinato - Versione predisposto con 1 foro rubinetteria

      08 3064 1001 Bianco lucido - Versione con 1 foro rubinetteria.

      08 3064 1021 Bianco satinato - Versione con 1 foro rubinetteria.

      08 3064 1022 Nero satinato - Versione con 1 foro rubinetteria.

      08 3064 1023 Cemento satinato - Versione con 1 foro rubinetteria.

      08 3064 1029 Sabbia satinato - Versione con 1 foro rubinetteria.

      08 3064 1032 Tortora satinato - Versione con 1 foro rubinetteria.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCeramic_Top_50x30_SX_0830541001
    • Familia de productoCeramic Top
    • Grupo de productosCeramic Top
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2026-04-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)97
    • Ancho (mm)500
    • Profundidad (mm)300
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Material secundarioArcilla Refractaria
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Instalaciones para baños
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011384
    • Nombre ETIMWashbasin top cabinet
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 17
    • Título OmniClass Sink Components