Publique sus productos
Sfera 63x36 Wc
Sfera 63x36 Wc

    Sfera 63x36 Wc

    Traducido por Google,

    Inodoro monobloque sin reborde con desagüe mural convertible a desagüe de suelo mediante curva técnica

    Póngase en contacto con Ceramica Catalano

    Especificaciones
    • 05 1563 0001  Wc monoblocco Rimless. Bianco lucido
      05 3301 0001  Cassetta in ceramica con coperchio. Bianco lucido

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSFERA_wc_monoblocco_0515630001
    • Familia de productoSfera
    • Grupo de productosWC
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-03-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)810
    • Ancho (mm)350
    • Profundidad (mm)630
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Material secundarioVitrochina
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)36
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCToilets
    • Código UNSPSC30181505
    • Código Uniclass 2015Ss_40_15_90_97
    • Descripción Uniclass 2015WC systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets
    • CSI UniFormat II CódigoC10
    • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR CONSTRUCTION