Publique sus productos
Elice 35x23 SX
Elice 35x23 SX
Elice 35x23 SX
Elice 35x23 SX
Elice 35x23 SX

    Elice 35x23 SX

    Traducido por Google,

    Lavabo rectangular de cerámica sin rebosadero, con la pila a la izquierda.

    Instalación suspendida sobre el lado más largo, de forma independiente o sobre un mueble.

    Esmalte de uñas antibacteriano Cataglaze+.

    Póngase en contacto con Ceramica Catalano

    Especificaciones
    • Codice/Finiture

      04 2039 1001 Bianco lucido

      04 2039 1021 Bianco satinato

      04 2039 1022 Nero satinato

      04 2039 1023 Cemento satinato

      04 2039 1029 Sabbia satinato

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaElice_lavabo_sospeso_35x23_SX_0420391001
    • Familia de productoElice
    • Grupo de productosElice
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)120
    • Ancho (mm)350
    • Profundidad (mm)230
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Material secundarioArcilla Refractaria
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011550
    • Nombre ETIMWashbasin
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 11
    • Título OmniClass Single Sinks