Publique sus productos
Elice 45x25 DX
Elice 45x25 DX
Elice 45x25 DX
Elice 45x25 DX
Elice 45x25 DX
Elice 45x25 DX

    Elice 45x25 DX

    Traducido por Google,

    Lavabo rectangular de cerámica sin rebosadero, con la pila a la derecha.

    Instalación: suspendido por el lado largo, independiente o sobre un mueble. Esmalte.

    Cataglaze+ antibacteriano.

    Póngase en contacto con Ceramica Catalano

    Especificaciones
    • Codici, colori e finiture 

      04 2048 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      04 2048 1021 Bianco satinato - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      04 2048 1022 Nero satinato - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      04 2048 1023 Cemento satinato - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      04 2048 1029 Sabbia satinato - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      04 2048 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 1 foro rubinetteria.

      04 2048 0021 Bianco satinato - Lavabo senza foro, predisposto per 1 foro rubinetteria.

      04 2048 0022 Nero satinato - Lavabo senza foro, predisposto per 1 foro rubinetteria.

      04 2048 0023 Cemento satinato - Lavabo senza foro, predisposto per 1 foro rubinetteria.

      04 2048 0029 Sabbia satinato - Lavabo senza foro, predisposto per 1 foro rubinetteria.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaElice_lavabo_sospeso_45x25_DX_0420481001
    • Familia de productoElice
    • Grupo de productosElice
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)120
    • Ancho (mm)450
    • Profundidad (mm)250
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Material secundarioArcilla Refractaria
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011550
    • Nombre ETIMWashbasin
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 11
    • Título OmniClass Single Sinks