Publique sus productos
Elice 55x38 h85
Elice 55x38 h85
Elice 55x38 h85
Elice 55x38 h85
Elice 55x38 h85

    Elice 55x38 h85

    Traducido por Google,

    Fregadero con desagüe al suelo, sin rebosadero.



    Póngase en contacto con Ceramica Catalano

    Especificaciones
    • 04 2855 0001 Bianco lucido

      04 2855 0021 Bianco satinato

      04 2855 0022 Nero satinato

      04 2855 0023 Cemento satinato

      04 2855 0032 Tortora satinato


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGREEN_freestanding_55x35_h85_0428550001
    • Familia de productoElice
    • Grupo de productosElice
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-06-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)850
    • Ancho (mm)550
    • Profundidad (mm)380
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Material secundarioArcilla Refractaria
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)42
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011550
    • Nombre ETIMWashbasin
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks