Publique sus productos
Comfort 70x55
Comfort 70x55

    Comfort 70x55

    Traducido por Google,

    Lavabo con rebosadero. Instalación suspendida.

    Póngase en contacto con Ceramica Catalano

    Especificaciones
    • 09 2070 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro.

      09 2070 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 1 foro rubinetteria.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCOMFORT_lavabo_sospeso_70x55_0920701001
    • Familia de productoComfort
    • Grupo de productosBasin
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-07-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)170
    • Ancho (mm)700
    • Profundidad (mm)550
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Material secundarioCerámica
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)18
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks
    • CSI UniFormat II CódigoC10
    • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR CONSTRUCTION