Publique sus productos
Green 55x37 Wc
Green 55x37 Wc

    Green 55x37 Wc

    Traducido por Google,

    Inodoro suspendido con sistema de desagüe Silentech y sistema de fijación oculto desde abajo.

    Póngase en contacto con Ceramica Catalano

    Especificaciones
    • 04 1155 0001 Bianco lucido

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGREEN_wc_sospeso_55x37_0411550001
    • Familia de productoGreen
    • Grupo de productosWC
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-07-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)310
    • Ancho (mm)370
    • Profundidad (mm)550
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Material secundarioVitrochina
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)26
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Descripción Uniclass 2015WC pans
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets