Publique sus productos
Premium 40x23
Premium 40x23
Premium 40x23
Premium 40x23
Premium 40x23
Premium 40x23

    Premium 40x23

    Traducido por Google,

    Fregadero sin rebosadero. Instalación suspendida por los dos lados largos, autoportante o sobre mueble.

    Póngase en contacto con Ceramica Catalano

    Especificaciones
    • 02 2041 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      02 2041 1021 Bianco satinato - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      02 2041 1022 Nero satinato - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      02 2041 1023 Cemento satinato - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      02 2041 1032 Tortora satinato - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      02 2041 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto con 1 foro rubinetteria.

      02 2041 0021 Bianco satinato - Lavabo senza foro, predisposto con 1 foro rubinetteria.

      02 2041 0022 Nero satinato - Lavabo senza foro, predisposto con 1 foro rubinetteria.

      02 2041 0023 Cemento satinato - Lavabo senza foro, predisposto con 1 foro rubinetteria.

      02 2041 0032 Tortora satinato - Lavabo senza foro, predisposto con 1 foro rubinetteria.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPREMIUM_lavabo_sospeso_40x23_0220411001
    • Familia de productoPremium
    • Grupo de productosBasin
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-07-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)120
    • Ancho (mm)400
    • Profundidad (mm)230
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Material secundarioArcilla Refractaria
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011550
    • Nombre ETIMWashbasin
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks