Publique sus productos
SFERA 50x35 Bidet
SFERA 50x35 Bidet
SFERA 50x35 Bidet
SFERA 50x35 Bidet

    SFERA 50x35 Bidet

    Traducido por Google,

    Bidé de pared de un solo orificio con rebosadero y sistema de fijación

    pared oculta

    Póngase en contacto con Ceramica Catalano

    Especificaciones
    • Codici, colori e finiture

      05 1950 1001 Bianco lucido

      05 1950 1021 Bianco satinato

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSFERA_bidet_terra_50x35_0519501001
    • Familia de productoSfera
    • Grupo de productosBidet
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-05-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)420
    • Ancho (mm)350
    • Profundidad (mm)500
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Material secundarioCerámica
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)22
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bidés
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010126
    • Nombre ETIMBidet
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Descripción Uniclass 2015Bidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bidets
    • Número OmniClass23-31 23 00
    • Título OmniClass Bidets