Publique sus productos
Sfera 55x35 Wc
Sfera 55x35 Wc

    Sfera 55x35 Wc

    Traducido por Google,

    Inodoro suspendido con sistema de descarga Silentech.

    Póngase en contacto con Ceramica Catalano

    Especificaciones
    • 05 1165 0001 Bianco lucido

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSFERA_wc_sospeso_ECO2_55x35_0511650001
    • Familia de productoSfera
    • Grupo de productosWC
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-05-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)350
    • Ancho (mm)350
    • Profundidad (mm)350
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Material secundarioVitrochina
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)25
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011289
    • Nombre ETIMToilet closet
    • Código Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Descripción Uniclass 2015Toilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets