Publique sus productos
Bathtub 165x80
Bathtub 165x80
Bathtub 165x80
Bathtub 165x80
Bathtub 165x80
Bathtub 165x80
Bathtub 165x80
Bathtub 165x80
Bathtub 165x80

    Bathtub 165x80

    Traducido por Google,

    Bañera elíptica independiente en Solidtech realizada en una sola pieza,

    con rebosadero, completo con desagüe en acabado con movimiento

    chasquear y sifonar a nivel del suelo. Volumen de agua 235 L.

    Póngase en contacto con Ceramica Catalano

    Especificaciones
    • Codici, colori e finiture

      72 3901 0021 Bianco satinato

      72 3901 0022 Nero satinato

      72 3901 0023 Cemento satinato

      72 3901 0028 Acqua satinato

      72 3901 0029 Sabbia satinato

      72 3901 0030 Lino satinato

      72 3901 0032 Seta satinato

      72 3901 0033 Tortora satinato

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaVasca_165x80_h_52_cod_7239010021
    • Familia de productoVasche
    • Grupo de productosBathtub
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-06-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)520
    • Ancho (mm)1650
    • Profundidad (mm)800
    Información relacionada
    • Material principalComposite
    • Material secundarioComposite
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)150
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniClass Bathtubs