Publique sus productos
Zero 50x35 Bidet
Zero 50x35 Bidet

    Zero 50x35 Bidet

    Traducido por Google,

    Bidé suspendido de un solo orificio con rebosadero y sistema de fijación oculto desde abajo.

    Póngase en contacto con Ceramica Catalano

    Especificaciones
    • Codici, colori e finiture

      01 1850 1001  Bianco lucido

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaZERO_bidet_50x35_0118501001
    • Familia de productoZERO
    • Grupo de productosBidet
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-07-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)265
    • Ancho (mm)350
    • Profundidad (mm)500
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Material secundarioVitrochina
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)16
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bidés
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010126
    • Nombre ETIMBidet
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Descripción Uniclass 2015Bidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • Número OmniClass23-31 23 00
    • Título OmniClass Bidets