Publique sus productos
Zero 55x35 Bidet
Zero 55x35 Bidet
Zero 55x35 Bidet
Zero 55x35 Bidet
Zero 55x35 Bidet

    Zero 55x35 Bidet

    Traducido por Google,

    Bidé suspendido de un solo orificio con rebosadero y sistema de fijación oculto desde abajo.

    Póngase en contacto con Ceramica Catalano

    Especificaciones
    • Codici, colori e finiture

      01 1855 1001 Bianco lucido

      01 1855 1021 Bianco satinato

      01 1855 1022 Nero satinato

      01 1855 1023 Cemento satinato

      01 1855 1032 Tortora satinato

      01 1855 0041 Argento-Bianco

      01 1855 0042 Oro-Bianco

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaZERO_bidet_sospeso_55x35_0118551001
    • Familia de productoZERO
    • Grupo de productosBidet
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-12-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)265
    • Ancho (mm)350
    • Profundidad (mm)550
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Material secundarioVitrochina
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)17
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bidés
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010126
    • Nombre ETIMBidet
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Descripción Uniclass 2015Bidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bidets
    • Número OmniClass23-31 23 00
    • Título OmniClass Bidets