Publique sus productos
Zero 50x35 h12
Zero 50x35 h12
Zero 50x35 h12
Zero 50x35 h12
Zero 50x35 h12
Zero 50x35 h12
Zero 50x35 h12
Zero 50x35 h12

    Zero 50x35 h12

    5.0 de 5 estrellas5.0(5 reseñas)
    Traducido por Google,

    Fregadero sin rebosadero. Instalación independiente.


    Póngase en contacto con Ceramica Catalano

    Especificaciones
    • Codici, colori e finiture

      01 2250 0001 Bianco lucido

      01 2250 0021 Bianco satinato

      01 2250 0022 Nero satinato

      01 2250 0023 Cemento satinato

      01 2250 0032 Tortora satinato

      01 2250 0041 Argento-Bianco

      01 2250 0042 Oro-Bianco

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaZERO_lavabo_appoggio_50x35_0122500001
    • Familia de productoZERO
    • Grupo de productosBasin
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2020-06-26
    • Número de edición2
    • Altura (mm)120
    • Ancho (mm)500
    • Profundidad (mm)350
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Material secundarioArcilla Refractaria
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)11
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011550
    • Nombre ETIMWashbasin
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks
    • CSI UniFormat II CódigoC10
    • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR CONSTRUCTION