Publique sus productos
Zero 25x25 h12
Zero 25x25 h12
Zero 25x25 h12

    Zero 25x25 h12

    Traducido por Google,

    Lavabo cuadrado de cerámica sin rebosadero. Instalación sobre encimera. Esmalte antibacteriano Cataglaze+.

    Póngase en contacto con Ceramica Catalano

    Especificaciones
    • Codice/Finiture

      01 2225 0001 Bianco lucido

      01 2225 0021 Bianco satinato

      01 2225 0022 Nero satinato

      01 2225 0023 Cemento satinato

      01 2225 0032 Tortora satinato

      01 2225 0029 Sabbia satinato

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaZero_lavabo_sospeso_25x25_h12_0122250001
    • Familia de productoZERO
    • Grupo de productosBasin
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)120
    • Ancho (mm)250
    • Profundidad (mm)250
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Material secundarioArcilla Refractaria
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011550
    • Nombre ETIMWashbasin
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
    • Descripción Uniclass 2015Wall-hung wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 11
    • Título OmniClass Single Sinks