Publique sus productos
Zero 30X38

Zero 30X38

Traducido por Google,

Lavabo cerámico con rebosadero. Instalación suspendida. Esmalte antibacteriano Cataglaze+.

Póngase en contacto con Ceramica Catalano

Especificaciones
  • Codice/Finiture

    1 foro

    01 2031 1001 Bianco lucido

    01 2031 1021 Bianco satinato

    01 2031 1022 Nero satinato

    01 2031 1023 Cemento satinato

    01 2031 1029 Sabbia satinato

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaZero_lavabo_sospeso_30X38_0120311001
  • Familia de productoZERO
  • Grupo de productosBasin
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-04-23
  • Número de edición1
  • Altura (mm)100
  • Ancho (mm)350
  • Profundidad (mm)350
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Material secundarioArcilla Refractaria
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)10
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC011550
  • Nombre ETIMWashbasin
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
  • Descripción Uniclass 2015Wall-hung wash basins
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 11
  • Título OmniClass Single Sinks