Publique sus productos
ZERO 46x35 Wall-Hung WC
ZERO 46x35 Wall-Hung WC
ZERO 46x35 Wall-Hung WC

    ZERO 46x35 Wall-Hung WC

    Traducido por Google,

    Inodoro suspendido con sistema de desagüe Silentech y sistema de fijación
    desapareció de abajo

    Póngase en contacto con Ceramica Catalano

    Especificaciones
    • 01 1146 0001 (ex.1VSZ46R00) Bianco lucido

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaZERO_wc_sospeso_46x35_0111460001
    • Familia de productoZERO
    • Grupo de productosWC
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-06-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)270
    • Ancho (mm)350
    • Profundidad (mm)460
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Material secundarioCerámica
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)21
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Descripción Uniclass 2015WC pans
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets