Publique sus productos
Daily Floor-mounted Bidet DN009
Daily Floor-mounted Bidet DN009

    Daily Floor-mounted Bidet DN009

    Traducido por Google,
    Bidé de pie DAILY de 53x35 cm.
    Especificaciones
    • Back-to-wall floor installation
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDaily-Floor-mounted-Bidet-DN009
    • Familia de productoBidet
    • Grupo de productosDaily
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-07-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)430
    • Ancho (mm)350
    • Profundidad (mm)530
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)24
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bidés
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010126
    • Nombre ETIMBidet
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Descripción Uniclass 2015Bidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bidets
    • Número OmniClass23-31 23 00
    • Título OmniClass Bidets