Publique sus productos
STUDY Grifo monomando empotrado con ducha para inodoro
STUDY Grifo monomando empotrado con ducha para inodoro
    TRES

    STUDY Grifo monomando empotrado con ducha para inodoro

    Grifo monomando empotrado con ducha para inodoro.

    • Con agua fría y caliente.
    • Ducha de mano con racor limitador a 5 l/min y sistema antigoteo.
    • Soporte fijo para la ducha de mano instalable a derecha o izquierda.
    • Flexo satinado.
    Especificaciones
    • Clasificación

      • Código UNSPSC: 30181700
      • Nombre UNSPSC: Grifos o llaves

      Materiales

      • Material del grifo: Latón bajo contenido en plomo
      • Material de la ducha de mano: ABS

      Especificaciones técnicas

      • Profundidad (mm): 118-148
      • Caudal (l/min): 5
      • Elemento conexión: G1/2""
      • Grupo acústico: I
      • Certificación BELGAQUA (Bélgica)

      Cartuchos y recambios

      • Ref. cartucho monomando (recambio): 9134591
      • Cartucho de larga duración: > 200.000 ciclos

      Características

      • Resistencia a la corrosión según EN-248

      Acabados disponibles

      • 134123 — Cromo
      • 134123NM — Negro mate
      • 134123BM — Blanco mate
      • 134123AC — Acero
      • 134123NME — Negro metálico
      • 134123KMB — Bronce negro
      • 134123VO — Volcánico
      • 134123CA — Cava dorado
      • 134123GR — Grafito
      • 134123OR — Oro 24K
      • 134123OM — Oro mate 24K
      • 134123OPM — Oro rosa mate 24K
    Especificaciones técnicas
    • Referencia134123
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)185
    • Ancho (mm)90
    Información relacionada
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)1.87
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bidés
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC010888
    • Nombre ETIMBidet mixing tap