Publique sus productos
Piso Ceramica Terzi 60X60
Piso Ceramica Terzi 60X60

    Piso Ceramica Terzi 60X60

    ¡Decorar tus espacios con cerámica hidráulicos no es una tendencia del pasado! Cada vez está más consolidada la decoración con éstos productos, resurgiendo con fuerza para quedarse, ya sea en su formato original o simulando un mosaico. Sus posibilidades son infinitas ya que te permiten personalizar tus espacios. El terzi 60x60 con su diseño neutral tipo black white y su acabado satín ideal para instalar en cualquier espacio interior tanto en pisos como en paredes, atrévete combinándolos con maderas, cementos o marmolizados cerámicos.
    Especificaciones
    • Nombre: TERZI 60X60 PRIMERA. Formato: 60.7 cm x 60.7 cm. Uso: Baldosas adecuadas para el empleo en pisos (también pueden ser usados en paredes). Área de instalación: Todas las áreas de la vivienda incluyendo la ducha, las escaleras y los balcones; lobbies y puntos fijos, locales comerciales de bajo tráfico y oficinas; salones sociales de interior y de exterior cubiertos; restaurantes con cocina cerrada y abierta, y peluquerías. Clasificación ANSI: Clase 2 - Exterior Wet (0.65 a 0.75 en húmedo). Tráfico: Comercial Moderado. Espesor: 0.83 cm
    Especificaciones técnicas
    • Referencia202142-terzi-60x60
    • Familia de productoHidraulico
    • Grupo de productos60X60
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)597
    • Ancho (mm)597
    • Profundidad (mm)83
    Información relacionada
    • Diseñado enColombia
    • Fabricado enColombia
    • Peso Neto (kg)64
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
    • Clasificación IFC Floor
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica
    Colombia
    Estados Unidos
    Venezuela