Publique sus productos
Stride Fitness Tiles - Recycled Rubber Flooring
Stride Fitness Tiles - Recycled Rubber Flooring
    Dinoflex

    Stride Fitness Tiles - Recycled Rubber Flooring

    Traducido por Google,

    Diseñadas con una rejilla que absorbe impactos para reducir el sonido y la vibración, estas baldosas son la solución ideal para suelos interiores de zonas de entrenamiento ubicadas sobre espacios ocupados. Estas baldosas de caucho reciclado moldeado cuentan con una capa de color duradera que no se desprenderá ni siquiera con el peso más pesado.

    Características:

    • Absorción de impactos
    • Reducción de sonido
    • Alta tracción
    • Respaldo de red
    • Sistema de enclavamiento único
    • Capa superior de color no laminada
    • Bajo olor
    • Durable

    Beneficios:

    • Absorbe el impacto de las pesas que se caen, protegiendo al atleta y al contrapiso.
    • Reduce la transferencia de sonido tanto dentro de la habitación como de una habitación a otra, beneficiando los espacios ocupados circundantes.
    • Proporciona una superficie antideslizante segura para reducir el riesgo de caídas.
    • Pase los cables de alimentación a través de canales debajo de las baldosas para reducir los riesgos de tropiezos.
    • No se necesita adhesivo para instalar, se puede colocar sobre una superficie dura existente.
    • La capa de color está integrada en el azulejo y no se deslaminará con el tiempo.
    • Certificado FloorScore para la calidad del aire interior creando un ambiente saludable
    • Resiste el impacto de equipos pesados ​​y entrenamientos.


    Póngase en contacto con Dinoflex

    Especificaciones
    • Interlocking Tiles

      Size

      24” x 24” = 4 ft² (61 cm x 61 cm = 0.37 m²)

      Standard Thickness

      1” (25 mm), 1-1/2” (38 mm)
      *Note 1 ½” ” tile not recommended under cardio equipment

      Keywords: recycled rubber flooring, recycled rubber weight room flooring, interlocking recycled rubber flooring, recycled rubber sports flooring,  molded recycled rubber tile flooring, EPDM

    Especificaciones técnicas
    • Referenciastride-fitness
    • Familia de productoRubber Sports Flooring
    • Grupo de productosRecycled Rubber Tile, Fitness, Slip‑Resistant
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-02
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)24
    • Ancho (pulgadas)24
    Información relacionada
    • Material principalCaucho
    • Diseñado enCanadá
    • Fabricado enCanadá
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
    • Clasificación IFC Floor
    • Nombre UNSPSCRubber flooring
    • Código UNSPSC30161705
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 19.33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRubber Tile Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 15 15
    • Título OmniClass Rubber Flooring
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica