Publique sus productos
Piso Ceramica Madera Sabino 60X60

Piso Ceramica Madera Sabino 60X60

Nuestro piso cerámico brillante Madera Sabino 60x60 en tono gris es una elección clásica que revive la elegancia de los espacios, fácilmente combinable con una variedad de colores en la decoración del hogar. Destacándose por su integración de acabado y relieves brillantes, nuestra Madera Sabino 60x60 se presenta como una excelente alternativa para proyectos que buscan infundir un ambiente natural y sofisticado.
Especificaciones
  • Nombre: MADERA SABINO 60X60 PRIMERA. Formato: 60.7 cm x 60.7 cm. Uso: Baldosas adecuadas para el empleo en pisos (también pueden ser usados en paredes). Área de instalación: Todas las áreas de la vivienda menos la cocina, los baños y los balcones; escaleras residenciales con uso de cinta o perfil de seguridad; lobbies y puntos fijos, locales comerciales sin acceso directo al exterior, de bajo tráfico y oficinas. Clasificación ANSI: Clase 1 - Interior Dry (Mayor a 0.42 en seco). Tráfico: Comercial Moderado (PEI Clase 04). Espesor: 0.83 cm
Especificaciones técnicas
  • Referencia203060-madera-sabino-60x60
  • Familia de productoMadera
  • Grupo de productos60X60
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-02-13
  • Número de edición1
  • Altura (mm)597
  • Ancho (mm)597
  • Profundidad (mm)83
Información relacionada
  • Diseñado enColombia
  • Fabricado enColombia
  • Peso Neto (kg)64
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
  • Clasificación IFC Floor
  • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
  • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
  • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica
Colombia
Estados Unidos
Venezuela