Publique sus productos
Piso Ceramica Itria Gris 60X60

Piso Ceramica Itria Gris 60X60

"Bautizado en honor a la Villa d'Itria, nuestro piso cerámico Itria 60x60 y 30x60, disponible en encantadores tonos Beige y Gris, se inspira en la paleta arquitectónica de la Villa, explorando la gama de colores que oscilan entre los cálidos beige y los serenos grises. Itria no solo aporta un toque estético, sino que también garantiza la seguridad de tu familia en áreas húmedas. Instala con total confianza, respaldado por nuestra sólida garantía de 10 años."
Especificaciones
  • Nombre: ITRIA GRIS 60X60 PRIMERA. Formato: 60.7 cm x 60.7 cm. Uso: Baldosas adecuadas para el empleo en pisos (también pueden ser usados en paredes). Área de instalación: Todas las áreas de la vivienda incluyendo la ducha, las escaleras y los balcones; lobbies y puntos fijos, locales comerciales de alto tráfico y oficinas; centros hospitalarios de baja complejidad, instituciones educativas, supermercados; salones sociales de interior y de exterior cubiertos; restaurantes con cocina cerrada y abierta, y peluquerías (no aplica para aeropuertos). Clasificación ANSI: Clase 2 - Interior Wet Plus (0.50 a 0.59 en húmedo). Tráfico: Comercial General (PEI Clase 05). Espesor: 0.83 cm
Especificaciones técnicas
  • Referencia203062-itria-gris-60x60
  • Familia de productoCement
  • Grupo de productos60X60
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-02-13
  • Número de edición1
  • Altura (mm)597
  • Ancho (mm)597
  • Profundidad (mm)83
Información relacionada
  • Diseñado enColombia
  • Fabricado enColombia
  • Peso Neto (kg)64
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
  • Clasificación IFC Floor
  • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
  • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
  • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica
Colombia
Estados Unidos
Venezuela