Publique sus productos
Pared Ceramica Astro Decor 30X60

Pared Ceramica Astro Decor 30X60

El complemento perfecto para dinamizar tu espacio. nuestra cerámica para pared Astro Decor trae un diseño en relieve para generar una sensación de movimiento a tus paredes. Dale el toque final a tu proyecto con un diseño pensado para estimular tus sentidos.
Especificaciones
  • Nombre: ASTRO DECOR 30X60 PRIMERA. Formato: 30.3 cm x 60.4 cm. Uso: Baldosas adecuadas para el empleo en paredes. Área de instalación: Pared. Clasificación ANSI: No Aplica / N/a (Referente a la norma ANSI A326.3 de coeficiente de fricción). Tráfico: N/a (No aplica). Espesor: 0.83 cm
Especificaciones técnicas
  • Referencia203070-astro-decor-30x60
  • Familia de productoAccents
  • Grupo de productos30X60
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-02-13
  • Número de edición1
  • Altura (mm)597
  • Ancho (mm)297
  • Profundidad (mm)83
Información relacionada
  • Diseñado enColombia
  • Fabricado enColombia
  • Peso Neto (kg)333
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
  • Clasificación IFC Muro
  • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
  • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
  • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica
Colombia
Estados Unidos
Venezuela