Publique sus productos
Piso Ceramica Itria Plomo 60X60

Piso Ceramica Itria Plomo 60X60

Es un producto inspirado en la belleza natural de esta zona propia de un cuento de hadas en donde la naturaleza convive en simbiosis con el blanco de los pueblos
Especificaciones
  • Nombre: ITRIA PLOMO 60X60 PRIMERA. Formato: M 60 cm x 60 cm - Modular. Dimensiones de Fabricación: 60.7 cm x 60.7 cm. Uso: Baldosas adecuadas para el empleo en pisos y paredes. Áreas de Instalación: Dormitorios, estudios, baños (incluyendo duchas), balcones y saunas (sin acceso directo al exterior). Clasificación ANSI: Clase 2 - Interior Wet Plus. Tráfico: Residencial Moderado. Espesor: 0.83 cm
Especificaciones técnicas
  • Referencia203132-itria-plomo-60x60
  • Familia de productoCement
  • Grupo de productos60X60
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-02-13
  • Número de edición1
  • Altura (mm)597
  • Ancho (mm)597
  • Profundidad (mm)83
Información relacionada
  • Diseñado enColombia
  • Fabricado enColombia
  • Peso Neto (kg)64
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
  • Clasificación IFC Floor
  • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
  • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
  • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica
Colombia
Estados Unidos
Venezuela