Publique sus productos
Piso Ceramica Itria Plomo 30X60
Piso Ceramica Itria Plomo 30X60

    Piso Ceramica Itria Plomo 30X60

    Bautizado en honor a la Villa d'Itria, nuestro piso cerámico Itria 60x60 y 30x60, disponible en encantadores tonos Beige y Gris, se inspira en la paleta arquitectónica de la Villa, explorando la gama de colores que oscilan entre los cálidos beige y los serenos grises. Itria no solo aporta un toque estético, sino que también garantiza la seguridad de tu familia en áreas húmedas. Gracias a nuestra tecnología URD (Ultra Resistente al Deslizamiento) y su notable resistencia, este producto se erige como la elección perfecta para baños, spas, jacuzzis y más. Instala con total confianza, respaldado por nuestra sólida garantía de 10 años.
    Especificaciones
    • Nombre: ITRIA PLOMO 30X60 PRIMERA. Formato: 30.3 cm x 60.4 cm. Uso: Baldosas adecuadas para el empleo en pisos (también pueden ser usados en paredes). Área de instalación: Dormitorios, estudios y baños (incluyendo la ducha), balcones y saunas, sin acceso directo al exterior. Clasificación ANSI: Clase 2 - Interior Wet Plus (0.50 a 0.59 en húmedo). Tráfico: Residencial Moderado. Espesor: 0.83 cm.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia203139-itria-plomo-30x60
    • Familia de productoCement
    • Grupo de productos30X60
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)597
    • Ancho (mm)297
    • Profundidad (mm)83
    Información relacionada
    • Diseñado enColombia
    • Fabricado enColombia
    • Peso Neto (kg)333
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
    • Clasificación IFC Floor
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica
    Colombia
    Estados Unidos
    Venezuela