Publique sus productos
Pared Ceramica Baru 30X60
Pared Ceramica Baru 30X60
Pared Ceramica Baru 30X60
Pared Ceramica Baru 30X60
Pared Ceramica Baru 30X60
Pared Ceramica Baru 30X60
Pared Ceramica Baru 30X60

    Pared Ceramica Baru 30X60

    Inspirado en la arena y el mar de Barú, esta ceramica combina tonos neutros y un acabado texturizado que aporta una sensación relajante a cualquier espacio. Ideal para interiores y terrazas, su diseño resistente y fácil de limpiar lo convierte en una opción perfecta para ambientes de descanso.
    Especificaciones
    • Nombre: BARU 30X60 PRIMERA. Formato: 30.3 cm x 60.4 cm (Tamaño nominal: M 30 cm x 60 cm - Modular). Uso: Baldosas adecuadas para el empleo en paredes. Área de instalación: Pared. Clasificación ANSI: N/a. Tráfico: N/a (Clase 00 - Uso exclusivo en pared). Espesor: 0.83 cm.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia203150-baru-30x60
    • Familia de productoAccents
    • Grupo de productos30X60
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)597
    • Ancho (mm)297
    • Profundidad (mm)83
    Información relacionada
    • Diseñado enColombia
    • Fabricado enColombia
    • Peso Neto (kg)333
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
    • Clasificación IFC Muro
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica
    Colombia
    Estados Unidos
    Venezuela