Publique sus productos
Pared Ceramica Izar Beige 30X60
Pared Ceramica Izar Beige 30X60
Pared Ceramica Izar Beige 30X60
Pared Ceramica Izar Beige 30X60

    Pared Ceramica Izar Beige 30X60

    La luminosidad del mármol vasco en tus paredes."" Inspirado en la belleza de los mármoles del País Vasco, este revestimiento cerámico para pared de 30x60 aporta brillo y elegancia atemporal a tus espacios. Su diseño, que evoca la luminosidad de una estrella (""Izar"" en euskera), crea ambientes sofisticados y llenos de vida. Remodela con Izar y transforma tus paredes en un reflejo de tu estilo.
    Especificaciones
    • Nombre: IZAR BEIGE 30X60 PRIMERA. Formato: 30.3 cm x 60.4 cm (Tamaño nominal: M 30 cm x 60 cm - Modular). Uso: Baldosas adecuadas para el empleo en paredes. Área de instalación: Pared. Clasificación ANSI: N/A. Tráfico: N/A (PEI Clase 00 - Uso exclusivo en pared). Espesor: 0.83 cm
    Especificaciones técnicas
    • Referencia203154-izar-beige-30x60
    • Familia de productoFlat
    • Grupo de productos30X60
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)597
    • Ancho (mm)297
    • Profundidad (mm)83
    Información relacionada
    • Diseñado enColombia
    • Fabricado enColombia
    • Peso Neto (kg)333
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
    • Clasificación IFC Muro
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica
    Colombia
    Estados Unidos
    Venezuela