Publique sus productos
Piso Ceramica Andaluz 60X60
Piso Ceramica Andaluz 60X60

    Piso Ceramica Andaluz 60X60

    "Andaluz 60x60: La elegancia del diseño hidráulico en tu nuevo proyecto. Inspirado en la rica herencia arquitectónica de Andalucía, este piso cerámico de 60x60 combina la belleza atemporal del diseño hidráulico con alta resistencia ideal para espacios residenciales y comerciales de alto tráfico. Su estética vintage con influencias orientales aporta un carácter único y sofisticado a cualquier ambiente. Descubre Andaluz y transforma tus pisos en una obra maestra.
    Especificaciones
    • Nombre: ANDALUZ 60X60 PRIMERA. Formato: M 60 cm x 60 cm - Modular (Dimensiones de fabricación: 60.7 cm x 60.7 cm). Uso: Baldosas adecuadas para el empleo en pisos (también pueden ser usados en paredes). Área de instalación: Todas las áreas de la vivienda incluyendo la ducha, las escaleras y los balcones; lobbies y puntos fijos, locales comerciales de alto tráfico y oficinas; centros hospitalarios de baja complejidad, instituciones educativas, supermercados, salones sociales de interior y de exterior cubiertos, restaurantes con cocina cerrada y abierta, y peluquerías (no aplica para aeropuertos). Clasificación ANSI: Clase 2 - Interior Wet Plus (0.50 a 0.59 en húmedo). Tráfico: Comercial General (PEI Clase 05). Espesor: 0.83 cm
    Especificaciones técnicas
    • Referencia203157-andaluz-60x60
    • Familia de productoHidraulico
    • Grupo de productos60X60
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)597
    • Ancho (mm)597
    • Profundidad (mm)83
    Información relacionada
    • Diseñado enColombia
    • Fabricado enColombia
    • Peso Neto (kg)64
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
    • Clasificación IFC Floor
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica
    Colombia
    Estados Unidos
    Venezuela